- Artikel-Nr.:
- SV 3433020
- Produktbeschreibung
- Die Abdeckung gewährleistet den Berührungsschutz von vorne, oben und unten. Rundum-Berührungsschutz (bis IP 2X) in Verbindung mit der seitlichen Abdeckung 3093.010/.020.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Sicherungseinsätze
- D III-E 33
- Passend für Artikel-Nr.
- 3433.010
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Bruttogewicht
- 0,553 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
-
SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3433010