Anschlussadapter

Artikel-Nr.: SV 3439010

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 3439010
Material
Abdeckung: ABS
Chassis: Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsstrom max.
600 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Leitungsabgang
oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 180 mm
Höhe: 247 mm
Anschluss von Rundleitern
35 ‐ 240 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
24 x 21 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,36 kg
Bruttogewicht
4,635 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,732
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 600 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 35-240 mm², Klemmraum BH: 24x21 mm
Approbationen
ABS
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail