Leiteranschlussklemme Push-in

Artikel-Nr.: SV 3455505

Zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nr.:
SV 3455505
Nutzen
Wartungsfrei
Zeitsparende Aufsteckmontage
Klemmengehäuse mit integrierten Beschriftungsfeldern
Universeller Leiteranschluss
Einsatzgebiete
Zur Verwendung als Sammelschienenabgriff von L-, N- oder PE-Leiter in Schalt- und Steuerungsanlagen sowie als Leiteranschlussklemme in Zählerschränken.
Zur Montage auf Sammelschienen E-Cu oder CUPONAL
Funktionsweise
Vollisolierte Klemme für werkzeuglosen Leiteranschluss
Lösen des Leiters durch integrierten Entriegelungspin
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7042
Prüfgrundlage
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
0,5 ‐ 6 mm²
Für Schienenstärke
10 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,132 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 0,5-6 mm² (Push-in), für Schienenstärke 10 mm
Approbationen
ABS
Lloyds Register
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Produktdatenblatt