Leiteranschlussklemme

Artikel-Nr.: SV 3457500

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3457500
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
10,5 x 11 mm
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern
16 ‐ 50 mm²
Für Schienenstärke
10 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,975 kg
Bruttogewicht
1,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177042759
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 16-50 mm², Klemmraum BH: 10,5x11 mm, für Schienenstärke 10 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite:18,5 mm
Höhe min.:26 mm
Höhe max.:39 mm
Anschlussart
Rundleiter: 16 - 50 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm
System:
Rittal RiLine60