Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

Artikel-Nr.: SK 3478801

Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO₂-Footprints von Maschinen und Anlagen. Im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen.

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3478801
Ausführung
Wandanbau
Nutzen
Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
Material
Stahlblech
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Lamellengitter: RAL 7012
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Hinweis zur Artikel-Nr.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V)
Bemessungsleistung
0,22 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 366,6 m³/h
Innenkreislauf: 366,6 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 570 mm
Tiefe: 159 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 280 mm
Ausbruch-Höhe: 550 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 0,135 kg
Menge Kompressionssystem: 0,08 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,055 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,17 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
32 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
12,2 kg
Bruttogewicht
12,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
77,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+ S, Wandanbau, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 300 x 570 x 159 mm, R-1234yf
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater