Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO₂-Footprints von Maschinen und Anlagen. Im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3479801
- Ausführung
- Wandanbau
- Nutzen
- Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
- Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
- Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
- Material
- Stahlblech
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Lamellengitter: RAL 7012 - Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,23 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V)
- Bemessungsleistung
- 0,36 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 366,6 m³/h
Innenkreislauf: 366,6 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 570 mm
Tiefe: 199 mm - Erforderlicher Montageausbruch
- Ausbruch-Breite: 280 mm
Ausbruch-Höhe: 550 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Innenkreislauf IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-1234yf
Menge: 0,17 kg
Menge Kompressionssystem: 0,1 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,25 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,29 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,29 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 32 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 13 kg
- Bruttogewicht
- 14,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e+ S, Wandanbau, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 300 x 570 x 199 mm, R-1234yf
- Dokumentationen
- Anleitung – R-1234yf
- Weitere Anleitungen
- Datenblätter
- Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
- Technisches Systemhandbuch