Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Artikel-Nr.: SK 3484837

Die Blue e+ Dynamic Kühlgeräte-Serie wurde für den Einsatz in dynamischen Anwendungen konzipiert. Die Geräte sind nach DNV-CG-0339 getestet und eignen sich daher besonders für den Einsatz auf Schiffen (z. B. Schaltschränke im Maschinenraum). Durch die besonders stabile mechanische Konstruktion sind die Kühlgeräte für alle Anwendungen geeignet, bei denen hohe Schwingungsbelastungen auf das Gerät einwirken, wie in Häfen (Krananlagen), der Logistik (Regalbediengeräte) oder an Flughäfen (Gepäckförderanlagen).

Artikel-Nr.: 3124010

Netzdrossel Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Dynamic

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.:
SK 3484837
Ausführung
Wandanbau
Dynamic
Nutzen
Mehr Effizienz: Sehr hoher seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
Mehr Flexibilität: Vielfältige Einsetzbarkeit bei dynamischen Anwendungen ohne aufwendige Infrastruktur-Maßnahmen – selbst Nachrüstungen einfach umsetzbar
Mehr Sicherheit: Maximal zuverlässig, weniger wartungsintensiv und schnell einsatzbereit
Mehr Einfachheit: Mühelos zur Planung, zum Betrieb und zur Montage
Einsatzgebiete
für maritime und dynamische Anwendungen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Zur Einhaltung der EMV-Vorgaben gemäß DNV-CG-0339 muss je Phase eine zusätzliche Spule (SK 3124.010) in die Netzzuleitung des Kühlgerätes eingebaut werden. Mit dieser Spule ist der Betrieb nur bei 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz möglich. Das Gerät SK 3187.937 ist ausschließlich im 3-phasigen Betrieb einsetzbar.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Zum Schutz der Blue e+ Kühlgeräte ist ein geeigneter Überspannungsschutz vorzusehen:
- Betriebsspannung < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Betriebsspannung > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
Hinweis Ausführung
Teileinbau nicht möglich
Bemessungsleistung
0,7 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 895 m³/h
Innenkreislauf: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 310 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 383 mm
Ausbruch-Höhe: 929 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 0,77 kg
Menge Kompressionssystem: 0,48 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,38 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
40,5 kg
Bruttogewicht
46,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
206,82 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, Dynamic, 1,0 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 310 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Einlegezettel
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Software
Lizenzbedingung
Updater