Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artikel-Nr.: SK 3487330

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an Toptec Projektlösungen montiert werden.

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3487330
Ausführung
Wandanbau
Outdoor
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Marktrelevante Produktänderungen
Die Abdeckung für die Anschlussbox zum Schutz für den elektrischen Anschluss am Kühlgerät ist seit Anfang 2024 nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung 3355.200 und 3355.210 kann als Zubehör optional bestellt werden.
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagerahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
Inkl. Befestigungsmaterial
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,6 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Zum Schutz der Blue e+ Kühlgeräte ist ein geeigneter Überspannungsschutz vorzusehen:
- Betriebsspannung < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Betriebsspannung > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
Bemessungsleistung
1,05 kW
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,03 kW
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessung
Breite: 465 mm
Höhe: 1.640 mm
Tiefe: 260 mm
Geräteabmessungen inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Breite: 517 mm
Höhe: 1.692 mm
Tiefe: 260 mm
Einbauart
Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Schutzart IP nach IEC 60 529
mit Montagerahmen: Innenkreislauf IP 56
ohne Montagerahmen: Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
mit Montagerahmen: UL Type 12/3R/4
ohne Montagerahmen: UL Type 12/3R
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.250 m³/h
Innenkreislauf: 1.250 m³/h
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 1,1 kg
Menge Kompressionssystem: 0,65 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Passend für
Gehäusetyp: Toptec
Breite: ≥ 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
Passend für Artikel-Nr.
9782.828
9783.888
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
2,4 MPa
Schalldruckpegel
70 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
56,8 kg
Bruttogewicht
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
412,64 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 2,5 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 465 x 1640 x 260 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater