Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Chemie 1,6 kW - 5,5 kW

Artikel-Nr.: SK 3488945

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Chemieausführung in den Leistungsklassen 1600 W bis 5500 W. Sie bieten durch eine spezielle Lackierung der Bauteile optimalen Schutz für belastete Umgebungen – vor allem bei Anwendungen, bei denen Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann.

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3488945
Ausführung
Wandanbau
Chemie
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Marktrelevante Produktänderungen
Die Abdeckung für die Anschlussbox zum Schutz für den elektrischen Anschluss am Kühlgerät ist seit Anfang 2024 nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung 3355.200 und 3355.210 kann als Zubehör optional bestellt werden.
Einsatzgebiete
Anwendungen, wo Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann (z. B. Papierindustrie, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Galvanik, Offshore-Bereich)
Material
Stahlblech
Oberfläche
Blechteile und Elektronik mit Klarlack lackiert
Kältekreislauf mit 2-K-PUR-Lack lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Zum Schutz der Blue e+ Kühlgeräte ist ein geeigneter Überspannungsschutz vorzusehen:
- Betriebsspannung < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Betriebsspannung > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
Volleinbau nicht möglich
Bemessungsleistung
1,45 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,4
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 393 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 1,76 kg
Menge Kompressionssystem: 1,04 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
72,4 kg
Bruttogewicht
89,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
352,88 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+ Chemie, Wandanbau, 4,0 kW, R-1234yf, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 393 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater