PLS Schienenverbinder

Artikel-Nr.: SV 3505000

Zum bohrungslosen Verbinden von PLS Spezial-Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3505000
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Verbinden der PLS Spezial-Sammelschienen.
Material
E-Cu
Oberfläche
Vernickelt
Nennstrom (max.)
684 A
Passend für Sammelschienen
PLS 800
Passend für Artikel-Nr.
9341.000
9341.050
Verbindungsart
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
Abmessung
Länge: 150 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
2,97 kg
Bruttogewicht
3,06 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,99
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177043244
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Schienenverbinder, PLS 800, Anreihverbindung
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
RITTAL PLS Schienenverbindersatz bis 800 A

zum bohrungslosen Verbindung der RITTAL PLS Spezial-Sammelschienen bis
800 A.
Für Rittal PS/TS und ES Schaltschränke (Anreihmontage).
Anzugsdrehmoment: 10 . 15 Nm