PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nr.: SV 3509000

Längen von 495 mm bis 2400 mm.

Artikel-Nr.:
SV 3509000
Material
E-Cu
Schienenstärke
5 mm
Nennstrom (max.)
684 A
Hinweis
Individuell ablängbar
Querschnitt
300 mm²
Sammelschienen-Typ
Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienensystem
PLS 800
Passend für Artikel-Nr.
9341.000
9341.050
Abmessung
Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,15 kg
Bruttogewicht
6,18 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
6,24
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177043350
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, PLS 800, Schienenstärke 5 mm, 300 mm² Schienenquerschnitt
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
PLS 800 Spezial-Sammelschiene E-Cu

PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Schienstärke: 5 mm
Querschnitt: 300 qmm
Gewicht: 2,67 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60