Längen von 495 mm bis 2400 mm.
- Artikel-Nr.:
- SV 3516000
- Material
- E-Cu
- Schienenstärke
- 10 mm
- Nennstrom (max.)
- 1.368 A
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Querschnitt
- 900 mm²
- Sammelschienen-Typ
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 1600
- Passend für Artikel-Nr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Abmessung
- Länge: 2.400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18,71 kg
- Bruttogewicht
- 19,2 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 18,71
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, 900 mm² Schienenquerschnitt
PLS 1600 Spezial - Sammelschienen
PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Schienstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 1600 A
UL 508: 1400 A
System:
Rittal RiLine60
PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Schienstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 1600 A
UL 508: 1400 A
System:
Rittal RiLine60