Längen von 495 mm bis 2400 mm.
- Artikel-Nr.:
- SV 3525000
- Material
- E-Cu
- Schienenstärke
- 5 mm
- Nennstrom (max.)
- 684 A
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Querschnitt
- 300 mm²
- Sammelschienen-Typ
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 800
- Passend für Artikel-Nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Abmessung
- Länge: 695 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 5,4 kg
- Bruttogewicht
- 5,4 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,8
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 695 mm, PLS 800, Schienenstärke 5 mm, 300 mm² Schienenquerschnitt
PLS 800 Spezial-Sammelschiene E-Cu
PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 695 mm
Schienstärke: 5 mm
Querschnitt: 300 qmm
Gewicht: 2,67 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60
PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 695 mm
Schienstärke: 5 mm
Querschnitt: 300 qmm
Gewicht: 2,67 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60