PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nr.: SV 3527000

Längen von 495 mm bis 2400 mm.

Artikel-Nr.:
SV 3527000
Material
E-Cu
Schienenstärke
10 mm
Nennstrom (max.)
1.368 A
Querschnitt
900 mm²
Hinweis
Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ
Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienensystem
PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.
9342.000
9342.004
9342.050
Abmessung
Länge: 495 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
11,85 kg
Bruttogewicht
12 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
4
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 495 mm, PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, 900 mm² Schienenquerschnitt
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
PLS 1600 Spezial-Sammelschiene E-Cu

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 495 mm
Schienenstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 1600 A
UL 508: 1400 A
System:
Rittal RiLine60