Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.
- Artikel-Nr.:
- SV 3585020
- Produktbeschreibung
- Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
- Material
- Aluminium
Kupfer - Bemessungsstrom max.
- 363 A
- Hinweis
- Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur
- Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- 20 mm x 10 mm
- Abmessung
- Länge: 2.400 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 6,3 kg
- Bruttogewicht
- 6,5 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,7
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177686564
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm