Setzmutter M12

Artikel-Nr.: SV 3591060

Selbsthaltende Mutter mit Rändelkranz für Bohrungen in Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3591060
Produktbeschreibung
Selbsthaltende Mutter mit Rändelkranz für Sammelschienen E-Cu.
Ø Lochung
14,5 mm
Verpackungseinheit
30 Stück
Nettogewicht
0,24 kg
Bruttogewicht
0,283 kg
Zolltarifnummer
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Produktbeschreibung
SV Setzmutter, M12, Ø Bohrung: 14,5 mm