Schellenklemmen-Anschlussprisma für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Artikel-Nr.: SV 3592010

Für NH-Lastschaltleisten Gr. 00, zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nr.:
SV 3592010
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern. Geeignet für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Schraubanschluss.
Material
Messingguss
Oberfläche
Vernickelt
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 95 mm²
Querschnitt Rundleiter
1,5 ‐ 95 mm²
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,151 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177307261
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Schellenklemmen-Anschlussprisma, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr.00 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 1,5-95 mm²
Schellenklemmen-Anschlussprisma

Schellenklemmen-Anschlussprisma
für NH-Lastschaltleiste Gr.00
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter 1,5 bis 25 qmm
Rittal RiLine NH