Knebelgriff HD

Artikel-Nr.: HD 4000067

Alternative zum Standard-Vorreiber-Verschlusseinsatz mit Sicherheitszylinder-Einsatz in hygienegerechter Ausführung.

Artikel-Nr.:
HD 4000067
Produktbeschreibung
Alternative zum Standard-Vorreiber-Verschlusseinsatz mit Sicherheitszylinder-Einsatz in hygienegerechter Ausführung.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Passend für
Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
AE mit Vorreiber 1.4404 (AISI 316L)
Standpult Pult-Deckel Edelstahl
Systemschrank HD
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,23 kg
Bruttogewicht
0,238 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177971530
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
SZ Knebelgriff, Edelstahl 1.4301 mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 333
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch