Zum Schutz von Tastern oder Displays.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000081
- Produktbeschreibung
- Zum Schutz von Tastern oder Displays.
- Nutzen
- Großes Sichtfeld
- Spaltfreier Übergang zwischen Sichtfenster und Rahmen
- Außenliegendes Scharnier
- Mit Knebelgriff zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel
- Material
- Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Sichtscheibe: Polycarbonat - Lieferumfang
- Inkl. 2 Scharniere
Inkl. Knebelgriff
Inkl. Befestigungsmaterial - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 212 mm
Sichtfensterhöhe: 90 mm - Abmessung
- Breite: 330 mm
Höhe: 190 mm
Tiefe: 65 mm - Passend für
- Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- IK-Code
- IK08
- Einbaumöglichkeiten
- Zum Anbau an Flächen
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,83 kg
- Bruttogewicht
- 1,891 kg
- Zolltarifnummer
- 39252000
- EAN
- 4028177985148
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- HD Sichtfenster, mit Knebelgriff, BxH: 330x190 mm, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weitere Anleitungen