Sichtfenster HD

Artikel-Nr.: HD 4000082

Zum Schutz von Tastern oder Displays.

Artikel-Nr.:
HD 4000082
Produktbeschreibung
Zum Schutz von Tastern oder Displays.
Nutzen
Großes Sichtfeld
Spaltfreier Übergang zwischen Sichtfenster und Rahmen
Außenliegendes Scharnier
Mit Knebelgriff zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel
Material
Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Sichtscheibe: Polycarbonat
Lieferumfang
Inkl. 2 Scharniere
Inkl. Knebelgriff
Inkl. Befestigungsmaterial
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 352 mm
Sichtfensterhöhe: 185 mm
Abmessung
Breite: 470 mm
Höhe: 290 mm
Tiefe: 65 mm
Passend für
Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
IK-Code
IK08
Einbaumöglichkeiten
Zum Anbau an Flächen
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,84 kg
Bruttogewicht
2,896 kg
Zolltarifnummer
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
HD Sichtfenster, mit Knebelgriff, BxH: 470x290 mm, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch