Nivellierfuß HD

Artikel-Nr.: HD 4000250

Nivellierfuß HD zur Minimierung von Reinigungszeiten durch abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde und zum Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte.

Artikel-Nr.:
HD 4000250
Ausführung
mit Bodenbefestigung
Nutzen
Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde
Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte
Anreihungen auch bei Bodenschrägen durch großen Nivellierbereich realisierbar
Zertifizierung nach 3-A Sanitary Standards
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Belastbarkeit
Max. 7000 N statisch je Nivellierfuß
Abmessung
Gewinde: M12
Passend für
Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
VX
VX SE
TS
Nivellierbereich
122 ‐ 175 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,4 kg
Bruttogewicht
2,5 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177707658
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
HD Nivellierfuß, mit Bodenbefestigung, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch