- Artikel-Nr.:
- AS 4050.000
- Ausführung
- 2 Fächerrechen mit jeweils 8 Stellplätzen, Rohrabstand 100 mm
- Produktbeschreibung
- Der LT 1000 Lager- und Transportwagen dient der Aufbewahrung und Kommissionierung sowie dem leichten Handling von Flachteilen wie Montageplatten, Schaltschranktüren, Seitenteilen oder Rückwänden.
- Nutzen
- Individuell anpassbar durch höhenverstellbare Fächerrechen
- Müheloses Lagern und Transportieren von Flachteilen
- Komfortabler Transport mittels Industrie-Lenkrollen
- Fächerrechen, pulverbeschichtet, schützt Flachteile wie Türen, Seitenwände etc. vor Kratzern und Beschädigungen
- Material
- Bodenplatte: Kunststoff
Fächerrechen: Stahl, pulverbeschichtet
- Transportabmessungen
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.500 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Traglast
- 500 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 110 kg
- Bruttogewicht
- 122 kg
- Zolltarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeschreibung
-
LT 1000 Lager-/ Transportwagen, 8 Fächer in höhenverstellbaren Fächerrechen, Traglast bis 500kg