- Artikel-Nr.:
- AS 4050.200
- Ausführung
- 200 EN (elektrisch neigungsverstellbar)
- Produktbeschreibung
- Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.
- Nutzen
- Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
- Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz
- Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
- Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion
- Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
- Technische Daten
- Neigungsverstellbarkeit ca. 0 – 80°
- Lieferumfang
- Montagetisch
1 VE Spanneinheit unten
1 VE Spanneinheit oben
Ladegerät
Akku
- Hinweis
- Mit der Montagetisch-Verbreiterung kann eine max. mögliche Bearbeitungsfläche von 1900 x 1900 mm erreicht werden.
- Maschinenabmessungen
- Breite: 1.400 mm
Tiefe: 1.250 mm
- Abmessungen Auflagefläche max.
- Breite: 1.110 mm
Höhe: 1.900 mm
- Abmessungen Auflagefläche min.
- Breite: 1.110 mm
Höhe: 1.230 mm
- Traglast
- 200 kg
- Arbeitshöhe
- Arbeitshöhe (min.): 90 cm
Arbeitshöhe (max.): 90 cm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 130 kg
- Bruttogewicht
- 148 kg
- Zolltarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804616
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeschreibung
-
Montagetisch 200 EN, stufenlose Neigungsverstellung v/h mit Akku-Elektromotor