- Artikel-Nr.:
- AS 4050435
- Produktbeschreibung
- Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.
- Nutzen
- Ermöglicht kostengünstiges manuelles Schneiden von Verdrahtungskanälen
- Erleichtert das Ablängen von Verdrahtungskanälen gegenüber dem Absägen per Hand
- Aufstellfläche
- Breite: 1.332 mm
Höhe: 798 mm
Tiefe: 405 mm - Einschubhöhe (max.)
- 28 mm
- Bearbeitbare Wandstärke Kabelkanal (max.)
- 2,5 mm
- Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal
- 125 mm
- Bearbeitbares Material
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14,3 kg
- Bruttogewicht
- 15,43 kg
- Zolltarifnummer
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Produktbeschreibung
- Verdrahtungskanalschneider MC125 für manuelles Ablängen von Verdrahtungskanälen und deren Deckel
Verdrahtungskanalschneider MC125
Artikel-Nr.: AS 4050435
Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung. Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.