Abisolierautomat S22

Artikel-Nr.: AS 4050451

Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen

Artikel-Nr.:
AS 4050451
Ausführung
Touchscreen-Display
Integrierter Gesamtstückzähler
Integrierter Tagesstückzähler
Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge
Produktbeschreibung
Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen.
Nutzen
Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
Einfaches Einführen der Drähte
Benutzerfreundliche Bedienung
Technische Daten
Elektrisch betrieben
Abisolierbereich 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
Abisolierlänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
Abzugslänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
Einführlänge 22 mm (0,87 in.)
Lieferumfang
Abisolierautomat S22
Spezialtrichter für das Einführen dünner Leiter
Ersatzmesser
Abmessung
Breite: 190 mm
Höhe: 190 mm
Tiefe: 295 mm
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung
70 VA
Taktzeit
0,5 s
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,5 kg
Bruttogewicht
9,06 kg
Zolltarifnummer
84798997
EAN
4028177804852
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Abisolierautomat S 22, 0,05-6mm², Abisolierlänge 3-20mm, Einführlänge 22mm
Dokumentationen
Anleitung