- Artikel-Nr.:
- AS 4050454
- Ausführung
- Touchscreen-Display
- Produktbeschreibung
- Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.
- Nutzen
- Einfache Bedienung
- Zügige Justage
- Flexibler Einsatz in der Werkstatt
- Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- Technische Daten
- Querschnittsbereich 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Crimplänge 8 mm (0,31 in.)
- Einführlänge 40 mm (1,57 in.)
- Hinweis
- Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
- Abmessung
- Breite: 288 mm
Höhe: 230 mm
Tiefe: 345 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 100 VA
- Verpressung
- Trapez-Crimp
- Taktzeit
- 1,8 s
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16 kg
- Bruttogewicht
- 16 kg
- Zolltarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
-
Crimpautomat R 8E, 0,5-2,5mm², Crimpl. 8mm, AEH auf Rolle, el.betrieben