Drahtabroller für Ablängautomat C8+

Artikel-Nr.: AS 4050463

Abrollvorrichtung zur Zuführung von Leitern. Geeignet sind Leiter auf Kabelspulen oder aus Kartons.

Artikel-Nr.:
AS 4050463
Produktbeschreibung
Abrollvorrichtung zur Zuführung von Leitern. Geeignet sind Leiter auf Kabelspulen oder aus Kartons.
Nutzen
Komfortables Abziehen und Abrollen von Kabeln und Drähten
Technische Daten
Kabelspulendurchmesser ≤ 300 mm (≤ 11,8 in)
Kabelspulenbreite ≤ 200 mm (≤ 7,9 in.)
Aufnahmekonus 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 in.)
Kartonabmaße 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 in.)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
4,24 kg
Zolltarifnummer
84799070
EAN
4028177804883
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36659090
Produktbeschreibung
Draht-Abroller, für Rollen bis 300mm Durchmesser