- Artikel-Nr.:
- AS 4050.665
- Ausführung
- Saugschlauch mit glatter Innenwand
- Produktbeschreibung
- Saugschlauch zur Absaugung der Späne bei den Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Lieferumfang
- Adapter für Industriestaubsauger
- Länge
- 15 m
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- nachrüstbar
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Abmessung
- Länge: 15 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,5 kg
- Bruttogewicht
- 6,66 kg
- Zolltarifnummer
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- AS Absaugschlauch glatt mit Adapter, inklusive Montagematerial für Originalsauger