Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050740
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- schwarz
- Länge
- 12 mm
- AWG
- 16
- Innendurchmesser
- 3,5 mm
- Für Querschnitt
- 1,5 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Lieferform
- lose (10 VE à 100 Stück)
- Verpackungseinheit
- 1.000 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177805088
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,5mm², schwarz, lose, 12mm, 10x100