Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4050745

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4050745
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
schwarz
Länge
8 mm
AWG
16
Innendurchmesser
4 mm
Für Querschnitt
1,5 mm²
DIN Farbcode
Ja
Multinorm
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,5 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177805132
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,5mm², AWG 16, schwarz, lose, 8mm (breiter Schaft)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR