Aderendhülse auf Gurt

Artikel-Nr.: AS 4050748

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4050748
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
rot
Länge
8 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3 mm
Für Querschnitt
1 mm²
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
auf Gurt
Verpackungseinheit
5.000 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
0,7 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177805163
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Crimpautomaten, 1 mm², rot, auf Gurt, 8mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR