Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4050766

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4050766
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
weiß
Länge
10 mm
AWG
18
Innendurchmesser
2,8 mm
Rittal Farbcode
Ja
Für Querschnitt
0,75 mm²
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.
4051.205
4051.210
4050.452
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,049 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177815759
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0.75 mm², AWG 18, 10 mm, weiß, lose, 500 Stück
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR