Maschinen-Spiralbohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT S.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050804
- Ausführung
- HSS
TiN-Beschichtung - Produktbeschreibung
- Maschinen-Spiralbohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Durchmesser
- 5 mm
- Bearbeitbares Material
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- Kunststoff
- Kupfer
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Bruttogewicht
- 0,134 kg
- Zolltarifnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177703995
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Produktbeschreibung
- Spiralbohrer A002- 5,0mm, VE= 10 Stk.