Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050813
- Ausführung
- HSSE-V3
Vaporisiert
Für Durchgangsgewinde
Form B mit Schälanschnitt
Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil - Produktbeschreibung
- Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC.
- Abmessung
- Gewinde: M5
- Bearbeitbares Material
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,045 kg
- Bruttogewicht
- 0,049 kg
- Zolltarifnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177704084
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeschreibung
- Maschinengewindebohrer M5, VE= 3 Stk.