Alu-/Kunststofffräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050819
- Ausführung
- AIRline SH
Zweischneider rechtsschneidend - Produktbeschreibung
- Alu-/Kunststofffräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Nutzen
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Schneidkantenstabilität
- Material
- LW630
- Durchmesser
- 6 mm
- Normen
- DIN 6527 A/B
- Bearbeitbares Material
- Aluminium
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,105 kg
- Bruttogewicht
- 0,11 kg
- Zolltarifnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeschreibung
- Schaftfräser Alu u.Kunst., 6mm, für Aluminum & Kunststoff, VE= 5 Stk.