Zirkular-Gewindefräser

Artikel-Nr.: AS 4050887

Fräser für das Einbringen von metrischen Gewinden für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050887
Produktbeschreibung
Fräser für das Einbringen von metrischen Gewinden für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Technische Daten
Schaftdurchmesser 12 mm
Schneiddurchmesser 10 mm
Steigung 1,5 mm
Flankenwinkel 60°
Schneidlänge 20 mm
Gesamtlänge 85 mm
Für Gewinde
M12 - M64
Normen
DIN 13-1 metrisches ISO-Gewinde
Bearbeitbares Material
Stahl
Edelstahl
Aluminiumguss
Kunststoff
Kupfer
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,124 kg
Bruttogewicht
0,124 kg
Zolltarifnummer
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Produktbeschreibung
Zirkular-Gewindefräser, 10x1,5, 12mm