Performance Fräser

Artikel-Nr.: AS 4050.891

Ersatzfräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050.891
Ausführung
Vierschneider
HSS Co8
TiAIN-Beschichtung
Produktbeschreibung
Ersatzfräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Nutzen
Schnellere Vorschubgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/min
Durchmesser
6 mm
Normen
DIN 844
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Edelstahl
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,06 kg
Bruttogewicht
0,07 kg
Zolltarifnummer
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Produktbeschreibung
Performance Fräser, 6mm, Austauschfräser f. Performance Paket, VE= 5 Stk.