Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in schwarz, weiß oder hellblau. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals integriert.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051013
- Produktbeschreibung
- Die Druckoption hellblau ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in Hellblau.
- Nutzen
- Gute Sichtbarkeit auf allen gängigen Drahtfarben
- Reduzierung auf einen Drucker im Wire Terminal möglich
- Technische Daten
- Beschriftungsausführungen können individuell angepasst werden, manuell oder durch die Vernetzung mit Eplan
- Farbe
- hellblau
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Sichtbarkeit auf grün-gelber Kabelfarbe eingeschränkt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Bruttogewicht
- 21,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeschreibung
- Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in schwarz, weiß oder hellblau