Tinte für das Druckersystem des Wire Terminal WT.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051015
- Produktbeschreibung
- Tinte weiß 125 (pigmentiert) für die Druckoption Jet3Up im Wire Terminal, TAG. Verbessertes Druckergebnis auf halogenfreien Drahtmaterialien im Vergleich zur vorhergehenden Tinte weiß 79000-00108
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Technische Änderungen vorbehalten
- Max. Lagerzeit: 6 Monate
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- für Jet3Up
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051030
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,3 kg
- Zolltarifnummer
- 32151900
- EAN
- 4028177999459
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Produktbeschreibung
- Tinte weiß 125 (pigmentiert) für die Druckoption Jet3Up im Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. Lagerzeit: 6 Monate. Verbessertes Druckergebnis auf halogenfreien Drahtmaterialien im Vergleich zur vorhergehenden Tinte weiß 79000-00108