- Artikel-Nr.:
- AS 4051031
- Ausführung
- für Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C
- Produktbeschreibung
- Die Reinigungsstation ist eine spezielle Vorrichtung zur Reinigungsdurchführung der Druckköpfe des Wire Terminals WT.
- Nutzen
- Einfache Montage im Wire Terminal WT
- Optimale Spannvorrichtung und Ablagemöglichkeiten für die Wire Terminal Druckkopfreinigung
- Einfaches Reinigungsverfahren der Druckköpfe
- Unterstützt die tägliche Reinigung der Druckköpfe
- Lieferumfang
- Reinigungsstation
Schale mit Verschraubung für Tintenflaschen
Schalenhalterung
Druckkopfhalterung
Befestigungsbacke für die Montage im Wire Terminal
Schwenkrohr
Erdungskabel mit Befestigungszangen
- Hinweis
- Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051210
- 4051205
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 4,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Produktbeschreibung
-
Reinigungsstation zur Montage im Wire Terminal, geeignet für die Reinigung von Druckköpfen. Die Reinigungsstation beinhaltet: Schale mit Verschraubung für Leibinger–Tintenflaschen, Schalenhalterung, Druckkopfhalterung, Befestigungsbacke für die Montage im Wire Terminal, Schwenkrohr und Erdungskabel mit Befestigungszangen.