Transportplombe für Drahtschienenmagazin

Artikel-Nr.: AS 4051045

Transportplombe für die Sicherung der Drahtschienenmagazine des Wire Terminals WT 36

Artikel-Nr.:
AS 4051045
Produktbeschreibung
Die Transportplomben verschließen den Raum der Drahtschienen auf der Voder- und Rückseite. Sie dienen somit der Sicherung der konfektionierten Drähte in den Drahtschienenmagazinen des Wire Terminals WT.
Nutzen
Sicheres Transportieren der Drähte ohne Verlieren der produzierten Drahtreihenfolge
Die Transportplombe kann querschnittunabhängig auf allen Drahtschienenmagazinen eingesetzt werden
Passend für Artikel-Nr.
4051.024
4051.036
Verpackungseinheit
100 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,22 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177960961
Produktbeschreibung
Transportplombe für die Drahtschienenmagazine des Wire Terminals