Ablageboden für WS 540

Artikel-Nummer: AS 4051.101

Ablageboden-Set zur Montage unterhalb der Tischplatte. Unterschiedliche Tiefen der Ablageböden ermöglichen ausreichende Knie- und Beinfreiheit für die sitzende Bearbeitung am Arbeitsplatz.

Artikel-Nummer:
AS 4051.101
Produktbeschreibung
Ablageboden-Set zur Montage unterhalb der Tischplatte. Unterschiedliche Tiefen der Ablageböden ermöglichen ausreichende Knie- und Beinfreiheit für die sitzende Bearbeitung am Arbeitsplatz.
Nutzen
Zur optimalen Ausnutzung des Raumes unterhalb der Tischplatte ohne Einschränkung der Beinfreiheit
Werkzeuglose Montage der Ablageböden durch einfaches Einhängen
Technische Daten
Oberer Boden (B x T): 510 x 335 mm
Unterer Boden (B x T): 510 x 200 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
2 Ablageböden
Passend für Artikel-Nr.
4051.100
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Produktbeschreibung
1 Set Ablageböden bestehend aus: Obere Ablage BxT 510 x 335mm, untere Ablage BxT 510 x 200mm zur Montage unterhalb der Tischplatte.
Dokumentationen
Anleitung