Boxenhalter für WS 540

Artikel-Nr.: AS 4051.107

Zur Befestigung an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540 und zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör.

Artikel-Nr.:
AS 4051.107
Produktbeschreibung
Zur Befestigung an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540 und zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör.
Technische Daten
Abmessungen Boxenhalter (B x H x T): 110 x 350 x 15 mm
Abmessungen Sichtlagerkasten (B x H x T): 100 x 85 x 160 mm
Material
Halter: Stahlblech
Sichtlagerkästen: Kunststoff
Farbe
Halter: RAL 7016
Sichtlagerkästen: Gelb
Lieferumfang
Boxenhalter
3 Sichtlagerkästen
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Artikel-Nr.
4051.100
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,4 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177957367
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Halterung für Lagerboxen inkl. 3 Stück Sichtlagerkästen für Kleinteile und Zubehör
Dokumentationen
Anleitung