- Artikel-Nr.:
- AS 4051.110
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Platzierung eines Mini-PCs an der WS 540. Die Halterung wird linksseitig unter dem Arbeitstisch angebracht.
- Technische Daten
- Abmessungen (B x H x T): 70 x 235 x 200 mm
- Individuell bis 60 mm verstellbar
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Mini-PC-Halterung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Bruttogewicht
- 4 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
-
Halterung für Mini-PC, passend z.B. für Dell