Zur sicheren Aufbewahrung von Handgeräten oder Getränken. Der Werkzeughalter wird an der Tischplatte der WS 540 befestigt.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051113
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Aufbewahrung von Handgeräten oder Getränken. Der Werkzeughalter wird an der Tischplatte der WS 540 befestigt.
- Technische Daten
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 87 x 200 mm
- Einsatzgebiete
- Halterung für Handgeräte wie Akkuschrauber, Heißluftföhn oder Getränkeflaschen
- Für Handgeräte mit einem Durchmesser bis 80 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Werkzeughalter, rund
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Bruttogewicht
- 0,9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
- Handgeräte- / Getränkehalterung zur Befestigung an der Tischplatte