Wire Station WS 540

Artikel-Nr.: AS 4051.130

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.

Artikel-Nr.:
AS 4051.130
Ausführung
Basic Edition
Produktbeschreibung
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen
Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm
Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest
Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal
Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand
Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring
Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile
Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
Lieferumfang
Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung
Anschlusskabel, 7 m
Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter
1 Wire Station WS 540
2 Ablageböden
1 Arbeitsleuchte, LED
2 Befestigungsstreben, vertikal
1 Boxenhalter
2 Adapterwinkel
1 Universalablageschale
1 Steckdosenleiste, 5-fach
1 Abfallbehälter
4 Drahtpakethalter, links
4 Drahtpakethalter, rechts
1 Drahtringhalter, links
1 Drahtringhalter, rechts
Montagehinweis
Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
Eingangsspannung
230 V AC, 50 Hz
Arbeitshöhe
Arbeitshöhe (min.): 710 mm
Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
Höhenverstellung j/n
Ja
Einsatzgebiete
Für manuelle Konfektionierung
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
157 kg
Bruttogewicht
218,3 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeschreibung
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist zusätzlich mit Ablagemöglichkeiten für Drahtpakete und Drahtrollen, sowie einer Arbeitsplatzleuchte und einer Steckdosenleiste ausgestattet. Der Schubladenauszug mit Shadowboard sorgt mit seinen vorgestanzten Ablageplätzen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung