- Artikel-Nr.:
- AS 4051.131
- Ausführung
- Processing Edition
- Produktbeschreibung
- Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
- Nutzen
- Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm
- Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest
- Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal
- Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand
- Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring
- Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile
- Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
- Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
- Lieferumfang
- Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung
Anschlusskabel, 7 m
Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter
1 Wire Station WS 540
1 Geräteträger, links
1 Geräteträger, rechts
1 Arbeitsleuchte, LED
2 Befestigungsstreben, vertikal
2 Adapterwinkel
1 Abfallbehälter
4 Drahtpakethalter, links
4 Drahtpakethalter, rechts
1 Drahtringhalter, links
1 Drahtringhalter, rechts
1 Drahtführung Strebe, vertikal
1 Drahtführung Geräteträger
- Montagehinweis
- Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
- Eingangsspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Arbeitshöhe
- Arbeitshöhe (min.): 710 mm
Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
- Höhenverstellung j/n
- Ja
- Einsatzgebiete
- Für die Bearbeitung von Drähten mit Rittal Abläng- und Crimpautomaten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 160 kg
- Bruttogewicht
- 220,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Produktbeschreibung
-
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist mit Geräteträgern zur Integration von Rittal Abläng- und Crimpautomaten sowie Druckersystemen für das Labeling der Drähte ausgestattet. Eine LED-Arbeitsleuchte, Drahtpakethalter und die intelligente Drahtzuführung runden diesen Arbeitsplatz ab.