Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 42 mit dem Querschnitt 2,5 mm² zugeführt.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051235
- Nutzen
- Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
- Projektbezogene Sortierung der Drähte
- Optimales Entnahmehandling
- Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
- Keine Drahtsortierung erforderlich
- Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring
- Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
- Lieferumfang
- Drahtschiene WT 42
- Hinweis
- Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Einsatzgebiete
- Für Einzeladern mit Querschnitt 2,5 mm² (Spaltmaß 4,2 mm)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Bruttogewicht
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- Produktbeschreibung
- Drahtschiene 2,5 mm² für das 15-fache Schienensystem im WT