Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051537
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- weiß
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 18
- Innendurchmesser
- 3,4 mm
- Rittal Farbcode
- Ja
- Für Querschnitt
- 0,75 mm²
- Multinorm
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 4.000 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 0,584 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937857
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen 0,75 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm²
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)