- Artikel-Nr.:
- AS 4051548
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- weiß
- Länge
- 8 mm
- AWG
- 20
- Innendurchmesser
- 2,9 mm
- Für Querschnitt
- 0,5 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 4.000 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 0,46 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937963
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
-
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,5mm²